Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Wall with 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Wall with 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

Google-Übersetzung,
60 Minuten feuerbeständige, ballistisch geprüfte Wand mit 60 Minuten feuerbeständiger, ballistisch geprüfter Tür, ausgestattet mit SuperLite II-XL 60 ballistischer Verglasung
  • 60 Minuten lang widerstandsfähiges, ballistisch geprüftes Aluminium-Rahmensystem.
  • 60 Minuten feuerbeständige, ballistisch geprüfte Wand-/Fensterkonstruktionen, getestet nach ASTM E-119, wodurch der Temperaturanstieg auf der nicht feuerbelasteten Seite auf 250 °F über der Umgebungstemperatur begrenzt wird.
  • 60 Minuten lang feuerbeständige und ballistisch geprüfte Türen mit freier Sicht, getestet nach NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
  • Bis zu ballistischer Schutzstufe 8 und Angriffsschutzstufe 1.
  • Erfüllt die Anforderungen der ANSI Z97.1 und der CPSC Kat. II (400 ft. lbs.) Stoßfestigkeit.
  • Angeboten werden Standard- und Sonderausführungen, darunter Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurniere aller Art, Ziermetalle und vieles mehr.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60_m_fire_resist_ballistic_rated_wall_w_60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • ProduktfamilieWalls
  • ProduktgruppeFire resistive
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_35_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire-resistant glazing systems
  • Klassifizierung08 41 13.13
  • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClassNummer23-17 15 11 25
  • OmniClassTitelHeat Strengthened Glass
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit