Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX Architectural Series 60 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior
GPX Architectural Series 60 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior

    GPX Architectural Series 60 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior

    Google-Übersetzung,
    60 Minuten feuerbeständige, klare stumpfverglaste Wand – Innenbereich mit SuperLite II-XLM 60-Verglasung
    • 60 Minuten feuerbeständige transparente Wand-/Fensterkonstruktionen, geprüft nach ASTM E-119, das den Temperaturanstieg auf der nicht feuerzugewandten Seite auf 250° F über der Umgebungstemperatur begrenzt.
    • Erhältlich als Wandkonstruktion mit transparenter Stumpfverglasung.
    • Erfüllt die Anforderungen der ANSI Z97.1 und der CPSC Kat. II (400 ft. lbs.) Stoßfestigkeit.
    • Geeignet für raumhohe und wandhohe Verglasungen.
    • Angeboten werden Standard- und Sonderausführungen, darunter Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurniere aller Art, Ziermetalle und vieles mehr.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60_m_fire_resist_cbglazed_wall
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeFire resistive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_35_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire-resistant glazing systems
    • Klassifizierung08 41 13.13
    • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClassNummer23-17 15 11 25
    • OmniClassTitelHeat Strengthened Glass
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika