Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
22000 Series Designer Wood Lockers - Double Tier - 3 Wide

22000 Series Designer Wood Lockers - Double Tier - 3 Wide

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Hergestellt aus Spanplatten in Industriequalität und bedeckt mit strapazierfähigem Hochdrucklaminat, bieten die 15 Zoll breiten doppelstöckigen Designer-Schließfächer aus Holz der Serie 22000 von Salsbury reichlich Platz für persönliche Aufbewahrungsbedürfnisse und sind ideal für Umgebungen, in denen ein professionelles Umfeld gewünscht wird. Diese geräumigen 15 Zoll breiten Designer-Holzschränke Schließfächer haben eine graue, blaue, schwarze, Ahorn-, Kirsch- oder Mahagoni-Oberfläche und sind in den Tiefen 18", 21" und 24" erhältlich. Optionale passende laminierte schräge Hauben und Seitenwände lassen sich leicht an 15 Zoll breiten Designer-Schließfächern anbringen und verleihen einem einzelnen Schließfach oder einer Reihe von Schließfächern ein vollendetes Aussehen. 15 Zoll breite Designer-Schließfächer haben einen 4 Zoll hohen schwarzen Sockel und messen 6 Fuß hoch (fügen Sie 4 Zoll für die Basis hinzu). Alle Schließfachtüren sind 15 Zoll B x 3/4 Zoll T groß und verfügen über ein schwarzes Namens-/Nummernschild (kundenspezifische Gravur Nr. 33360 ist auf Anfrage optional erhältlich). Alle Schließfachtüren verfügen außerdem über verdeckte Hochleistungsscharniere und einen Hebegriff und einen versenkten Schließbügel für zusätzliche Sicherheit – eingebaute Schlösser (Nr. 33310 für Kombination und Nr. 33315 für Schlüssel), Vorhängeschlösser (Nr. 33320 für Kombination und Nr. 33325 für Schlüssel), Elektronische Schlösser (#33390) und rücksetzbare Kombinationsschlösser (#33395) sind auf Anfrage optional erhältlich. Ein breites, extra breites Design-Schließfach ist nur als komplett montierte Einheit erhältlich. Drei (3) breite, extrabreite Designer-Schließfächer sind auch nur als vollständig montierte Einheiten erhältlich und erfordern eine geringfügige Montage.

Spezifikation
  • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate

    Ideal for health clubs, locker rooms, country clubs, day spas, sports and athletic facilities or wherever a professional environment is desired

    25% wider than 12" wide designer lockers

    Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate

    Extra wide designer lockers include a black laminated base and are 6 feet high (add 4" for base)

    18" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 34-3/4" high and 16-3/4" deep

    21" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 34-3/4" high and 19-3/4" deep

    24" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 34-3/4" high and 22-3/4" deep

    Each compartment includes a 5" deep shelf and a double prong ceiling hook

    Available as 1 wide or 3 wide units

    1 wide units come fully assembled while 3 wide units require minor assembly

    All locker doors are 15" wide x 3/4" deep

    All locker doors include heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer22000_Series_Designer_Wood_Lockers_Double_Tier_3_Wide
  • ProduktfamilieWood Lockers
  • Produktgruppe15" Wide - Double Tier Designer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-04
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)45
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit