Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2200 Series Letter Boxes-Surface Mounted

2200 Series Letter Boxes-Surface Mounted

Google-Übersetzung,

Salsbury-Briefkästen aus Blech und stranggepresstem Aluminium sind in einer Standardgröße (Nr. 2240 und Nr. 2245) und in einer schmalen Größe (Nr. 2260 und Nr. 2265) erhältlich. Beide Größen sind als Aufputz- oder Einbaugeräte erhältlich. Standard- und Slim-Briefkästen verfügen über eine haltbare Pulverbeschichtung, die in drei (3) modernen Farben erhältlich ist. Die Türen bestehen aus strapazierfähigem 1/4" dickem Aluminium und sind von vorne zugänglich. Kundenspezifische Gravuren (Nr. 2266) und Plexiglasfenster (Nr. 2273) sind als Optionen auf Anfrage erhältlich. Standard-Briefkästen sind ideal für Wohnungen, Eigentumswohnungen, Geschäftsgebäude, Büros und viele andere Anwendungen.

Spezifikation
  • Ideal for apartments, condominiums, commercial buildings and many other applications

    Made of extruded aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Mount directly to a wall and are secured with mounting hardware (not included)

    Doors are constructed of heavy duty 1/4" thick aluminum and are accessed from the front

    Feature an 11-1/2" W x 3/4" H mail slot

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2200_Series_Letter_Boxes_Surface_Mounted
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeLetter Boxes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)19
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)7.5
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
  • Klassifizierung10 55 23
  • Format2014TitelMail Boxes
  • OmniClassNummer23-19 15 11
  • OmniClassTitelMail Boxes
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit