Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
77771 Series Aluminum ADA Locker Benches
77771 Series Aluminum ADA Locker Benches
77771 Series Aluminum ADA Locker Benches
77771 Series Aluminum ADA Locker Benches

    77771 Series Aluminum ADA Locker Benches

    Google-Übersetzung,

    Salsbury-Aluminium-ADA-Schließfachbänke kombinieren ein traditionelles Aussehen mit Stärke und Haltbarkeit und sind eine hervorragende Ergänzung für Einrichtungen, die Zugänglichkeit erfordern. Der vollständig aus Aluminium gefertigte eloxierte Sitzbereich ist 1-3/4" dick, 20" tief, 42" oder 48" breit und 18" hoch. Aluminium-ADA-Schließfachbänke sind in zwei (2) Konfigurationen erhältlich, eine mit Rückenstütze (39 Zoll hoch) 4-1/2 und eine ohne Rückenstütze (18 Zoll hoch). Aluminium-ADA-Schließfachbänke mit Rückenstützen können in einer aufgestellt werden offener Bereich, während solche ohne Rückenstützen für die bündige Installation an einer Wand konzipiert sind. Jeder Sitzbereich erfüllt die ADA-Anforderungen und umfasst vier (4) verschraubte Sockel mit 3" Durchmesser und zwei (2) Befestigungslöchern zur Befestigung am Boden. Die Sockel verfügen über eine haltbare pulverbeschichtete Aluminiumoberfläche. Es ist eine geringfügige Montage erforderlich.

    Spezifikation
    • Meets ADA seating area requirements of 42" Wide, 18" High and 20" Deep.

      Model without back support designed to be installed flush against a wall for back support.

      Model with back support can be placed in open area, ADA installation requirements should still be followed.

      Constructed entirely of aluminum.

      Ideal for industrial, office or recreational locker room facilities.

      Combine a traditional look with strength and durability.

      Anodized aluminum seating area features rounded edges for comfortable seating.

      Includes two (2) bolt mounted pedestals in an aluminum powder coated finish.

      Benches are delivered unassembled - minor assembly required.

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer77771_Series_Aluminum_ADA_Locker_Benches
    • ProduktfamilieADA Locker Benches
    • ProduktgruppeAluminum Locker Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-28
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)42
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
    • Klassifizierung10 51 53
    • Format2014TitelLocker Room Benches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit