Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches

    77770 Series Aluminum Locker Benches

    Google-Übersetzung,

    Die Aluminium-Umkleidebänke von Salsbury sind vollständig aus Aluminium gefertigt und kombinieren ein traditionelles Aussehen mit Stärke und Haltbarkeit und sind eine hervorragende Ergänzung für Umkleideräume in Industrie, Büro oder Freizeit. Der Sitzbereich aus eloxiertem Aluminium ist 1-3/4" dick und verfügt über abgerundete Kanten für bequemes Sitzen. Aluminium-Spindbänke sind in sechs (6) Längen von 36 Zoll bis 96 Zoll in Schritten von einem Fuß erhältlich und lassen sich leicht zusammenbauen. Jede Bank ist 45,7 cm H x 25,4 cm T und umfasst zwei (2) bolzenmontierte Sockel mit 7,6 cm Durchmesser und vier (4) Befestigungslöchern zur Befestigung am Boden. Die Sockel verfügen über eine haltbare pulverbeschichtete Aluminiumoberfläche. Kleine Montage ist erforderlich erforderlich.

    Spezifikation
    • Constructed entirely of aluminum.

      Combine a traditional look with strength and durability.

      Excellent addition to industrial, office or recreational locker room facilities.

      The anodized aluminum seating area is 1-3/4" thick and features rounded edges for comfortable seating.

      Available in six (6) lengths ranging from 36'' to 96'' in one foot increments and are easily assembled.

      Each bench is 18'' H x 10'' D and includes two (2) 3'' diameter bolt mounted pedestals with four (4) mounting holes to secure to the ground.

      Pedestals feature a durable powder coated aluminum finish.

      Minor assembly is required. 

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer77770_Series_Aluminum_Locker_Benches
    • ProduktfamilieLocker Benches
    • ProduktgruppeAluminum Locker Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
    • Klassifizierung10 51 53
    • Format2014TitelLocker Room Benches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit