Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers

    40000E Series Premier Wood Open Access Lockers

    Google-Übersetzung,
    Die aus Industrieholz gefertigten und mit hochwertigem Hochdrucklaminat beschichteten Premier-Holzspinde der Salsbury 40000-Serie bieten viel Platz für Kleidung, Uniformen und vieles mehr. Die in den Tiefen 18" und 24" erhältlichen Premier-Holzspinde sind 2 (60 cm) breit und 6 (180 cm) hoch (plus 4" für den schwarzen Sockel) und in den Ausführungen Arktisweiß, Winternebel, Carbongewebe, Silberteak, Roteiche oder Skyline-Walnuss erhältlich. Optionale, passende laminierte Schräghauben und Seitenwände lassen sich einfach an einem einzelnen Spind oder einer Reihe von offenen Spinden anbringen und sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild. Die Premier-Schränke verfügen über ein oberes Regal mit einem 11" x 12" großen oberen Fach. Das obere Fach hat eine 11-3/4'' B x 11-7/8" H x 3/4'' T große Tür und europäische Soft-Close-Scharniere und umfasst dekorative Haspen für Vorhängeschlösser (schwarzes oder silbernes Finish), zurücksetzbare Kombinationsschlösser (schwarzes oder silbernes Finish) oder elektronische Schlösser (schwarzes oder silbernes Finish). Die Tür des oberen Fachs umfasst ein schwarzes Namens-/Nummernschild (individuelle Gravur #40060 ist auf Anfrage optional erhältlich). Premier-Spinde mit offenem Zugang umfassen außerdem zwei (2) Kleiderhaken mit Doppelzinken, eine Kleiderstange und einen 14" hohen Fußspind. Der geräumige Fußspind hat einen Klappdeckel, eine belüftete Frontplatte, eine Vorhängeschloss-Haspe und bietet bequeme Sitzgelegenheiten sowie sichere Aufbewahrung von Ausrüstung. Kombinationsschlösser und Vorhängeschlösser mit Schlüssel sind auf Anfrage optional für den Fußspind erhältlich.
    Spezifikation
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a arctic white, winter fog, carbon mesh, silver teak, red oak, or skyline walnut finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door and European soft closed hinges and include a decorative hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer40000E_Series_Premier_Wood_Open_Access_Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)76
    • Breite (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit