Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
30000R Series Designer Wood Gear Lockers
30000R Series Designer Wood Gear Lockers
30000R Series Designer Wood Gear Lockers
30000R Series Designer Wood Gear Lockers
30000R Series Designer Wood Gear Lockers
30000R Series Designer Wood Gear Lockers

    30000R Series Designer Wood Gear Lockers

    Google-Übersetzung,
    Die Designer-Holzschränke der Salsbury 30000-Serie sind ideal, wenn eine sichere Umgebung für Ausrüstung, Uniformen, Kleidung oder vieles mehr benötigt wird. Designer-Holzschränke sind offen zugängliche Schränke (siehe Spezifikationen auf Seite 66) mit einer 60 cm breiten, 140 cm hohen und 19 cm tiefen, belüfteten Vordertür, die sich von links nach rechts öffnet und über vier robuste, verdeckte Scharniere verfügt. Die Türen verfügen über einen hochklappbaren Griff und einen versenkten Schließbügel sowie rücksetzbare Zahlenschlösser (schwarz oder silber) oder elektronische Schlösser (schwarz oder silber).
    Spezifikation
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer30000R_Series_Designer_Wood_Gear_Lockers
    • ProduktfamilieWood Lockers
    • ProduktgruppeDesigner Gear Wood Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)76
    • Breite (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit