Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
30000 Series Designer Wood Gear Lockers
30000 Series Designer Wood Gear Lockers
30000 Series Designer Wood Gear Lockers
30000 Series Designer Wood Gear Lockers

    30000 Series Designer Wood Gear Lockers

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt aus Spanplatten in Industriequalität und bedeckt mit strapazierfähigem Hochdrucklaminat. Designer-Schränke aus Holz der Serie 30000 von Salsbury sind ideal, wenn eine sichere Umgebung für Ausrüstung, Uniformen, Kleidung und viele andere Anwendungen benötigt wird. Erhältlich in den Tiefen 18 Zoll und 24 Zoll, Designer-Schränke aus Holz sind zwei (2) Fuß breit und sechs (6) Fuß hoch (fügen Sie 4 Zoll für die schwarze Basis hinzu) und sind in den Farben Grau, Blau, Schwarz, Ahorn-, Kirsch- oder Mahagoni-Finish. Optionale passende laminierte schräge Hauben und Seitenwände lassen sich leicht an 24 Zoll breiten Designer-Schließfächern anbringen und verleihen einem einzelnen Schließfach oder einer Reihe von Schließfächern ein vollendetes Aussehen. Designer-Schränke aus Holz verfügen über eine 3/4 Zoll tiefe belüftete Vordertür, die sich öffnen lässt von links nach rechts mit vier (4) verdeckten Hochleistungsscharnieren Türen mit Klappgriff und versenktem Schließbügel für zusätzliche Sicherheit – eingebaute Schlösser (30010 für Kombination und Nr. 30015 für Schlüssel), Vorhängeschlösser (Nr. 30020 für Kombination und Nr. 30025 für Schlüssel), elektronische Schlösser (Nr. 30090) und rücksetzbare Kombinationsschlösser (Nr. 30095) sind als Optionen auf Anfrage erhältlich Designer-Schließfächer aus Holz verfügen über ein oberes Regal mit einem oberen Fach von 11" B x 12" H. Das obere Fach beinhaltet eine 30,5 cm breite x 3/4 Zoll große Tür und robuste, verdeckte Scharniere sowie einen hochklappbaren Griff und einen eingelassenen Schließbügel für zusätzliche Sicherheit eine Option auf Anfrage) Designer-Gear-Schränke als o enthalten zwei (2) einzelne Wandhaken, eine Kleiderstange und ein 14 Zoll hohes Schließfach. Das geräumige Fußfach verfügt über einen Klappdeckel, eine belüftete Frontplatte und einen Bügel mit Vorhängeschloss und bietet bequemen Sitz und sichere Aufbewahrung der Ausrüstung. Kombinierte Vorhängeschlösser (#30020) und Vorhängeschlösser mit Schlüssel (#30025) sind als Option auf Anfrage für das Fußfach erhältlich.

    Spezifikation
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate

      Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a secure professional environment is needed

      Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate

      Units feature a ventilated front door that opens from left to right with four (4) heavy duty concealed hinges

      Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep

      Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid and padlock hasp

      14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage

      Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment and steel hasp

      The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer30000_Series_Designer_Wood_Gear_Lockers
    • ProduktfamilieWood Lockers
    • ProduktgruppeDesigner Gear Wood Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 16
    • Format2014TitelWood Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 13
    • OmniClassTitelWood Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit