Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers

    30000 Series Designer Wood Open Access Lockers

    Google-Übersetzung,

    Die Designer-Schließfächer aus Holz der Serie 30000 von Salsbury sind aus Spanplatten in Industriequalität gefertigt und mit strapazierfähigem Hochdrucklaminat bedeckt und bieten viel Platz für Kleidung, Uniformen und viele andere Anwendungen. Erhältlich in 18 Zoll und 24 Zoll Tiefe, Open Access Designer-Holzschließfächer sind zwei (2) Fuß breit und sechs (6) Fuß hoch (fügen Sie 4 Zoll für die schwarze Basis hinzu) und sind in Grau, Blau und Schwarz erhältlich , Ahorn-, Kirsch- oder Mahagoni-Finish. Optionale passende laminierte schräge Hauben und Seitenwände lassen sich leicht an 24 Zoll breiten Designer-Schließfächern mit offenem Zugriff befestigen und verleihen einem einzelnen Schließfach oder einer Reihe von Schließfächern ein vollendetes Aussehen. Oberes Fach in H. Das obere Fach umfasst eine 12'' B x 3/4'' T Tür und robuste, verdeckte Scharniere sowie einen hochklappbaren Griff und einen versenkten Schließbügel für zusätzliche Sicherheit – eingebaute Schlösser (#30010 für Kombination und # 30015 für Schlüssel), Vorhängeschlösser (#30020 für Kombination und #30025 für Schlüssel), elektronische Schlösser (#30090) und rücksetzbare Kombinationsschlösser (#30095) sind als Optionen auf Anfrage erhältlich. Die obere Fachtür enthält ein schwarzes Namens-/Nummernschild (Sondergravur Nr. 30060 ist auf Anfrage optional erhältlich.) Designer-Schließfächer mit offenem Zugang umfassen außerdem zwei (2) Kleiderhaken mit zwei Zinken, eine Kleiderstange und ein 14" hohes Fußschließfach. Das geräumige Fußschließfach umfasst einen Klappdeckel, a belüftete Frontplatte, ein Vorhängeschloss und bietet Komfort Sitzgelegenheiten und sichere Aufbewahrung der Ausrüstung. Kombinierte Vorhängeschlösser (#30020) und Vorhängeschlösser mit Schlüssel (#30025) sind als Option auf Anfrage für das Fußfach erhältlich.

    Spezifikation
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate

      Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed

      Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate

      Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep

      Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp

      14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage

      Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment

      The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security

      Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer30000_Series_Designer_Wood_Open_Access_Lockers
    • ProduktfamilieWood Lockers
    • ProduktgruppeDesigner Open Access Wood Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 16
    • Format2014TitelWood Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 13
    • OmniClassTitelWood Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit