Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
30000R Series Designer Wood Open Access Lockers
30000R Series Designer Wood Open Access Lockers
30000R Series Designer Wood Open Access Lockers
30000R Series Designer Wood Open Access Lockers
30000R Series Designer Wood Open Access Lockers
30000R Series Designer Wood Open Access Lockers

    30000R Series Designer Wood Open Access Lockers

    Google-Übersetzung,
    Die Designer-Holzspinde der Salsbury 30000-Serie sind aus Industrieholz gefertigt und mit langlebigem Hochdrucklaminat beschichtet. Sie bieten viel Platz für Kleidung, Uniformen und vieles mehr. Die in den Tiefen 18 und 24 Zoll erhältlichen Designer-Holzspinde sind 2 Fuß breit und 6 Fuß hoch (plus 4 Zoll für den schwarzen Sockel) und in den Ausführungen Grau, Blau, Schwarz, Ahorn, Kirsche oder Mahagoni erhältlich. Optionale, passende schräge Hauben und Seitenwände lassen sich leicht an den Designer-Holzspinden anbringen und verleihen den Seiten eines einzelnen Spinds oder einer Reihe von Spinden ein vollendetes Aussehen. Designer-Holzspinde verfügen über ein oberes Regal mit einem 11 Zoll breiten und 12 Zoll hohen oberen Fach. Das obere Fach hat eine 11-3/4'' B x 11-3/4" H x 3/4'' T große Tür und verdeckte Hochleistungsscharniere. Die Tür hat außerdem einen hochklappbaren Griff und einen versenkten Haspen, zurücksetzbare Zahlenschlösser (schwarz oder silber) oder elektronische Schlösser (schwarz oder silber). Ein schwarzes Namens-/Nummernschild (individuelle Gravur #30060 ist auf Anfrage optional erhältlich). Designer-Spinde mit offenem Zugang umfassen außerdem zwei (2) Kleiderhaken mit Doppelzinken, eine Kleiderstange und einen 14" hohen Fußspind. Der geräumige Fußspind hat einen Klappdeckel, eine belüftete Frontplatte, einen Vorhängeschloss-Haspen und bietet bequeme Sitzgelegenheiten sowie sichere Aufbewahrung von Ausrüstung. Zahlenschlösser und Vorhängeschlösser mit Schlüssel sind für den Fußspind auf Anfrage optional erhältlich.
    Spezifikation
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer30000R_Series_Designer_Wood_Open_Access_Lockers
    • ProduktfamilieWood Lockers
    • ProduktgruppeDesigner Open Access Wood Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)76
    • Breite (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit