Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
31000 Series Designer Wood Lockers - Single Tier - 1 Wide

31000 Series Designer Wood Lockers - Single Tier - 1 Wide

Google-Übersetzung,

Die 30,5 cm breiten einstöckigen Designer-Schließfächer aus Holz der Serie 31000 von Salsbury bestehen aus Spanplatten in Industriequalität und sind mit strapazierfähigem Hochdrucklaminat bedeckt. Sie eignen sich ideal für Umgebungen, in denen ein professionelles Umfeld gewünscht wird , Ahorn, Kirsche oder Mahagoni und sind in den Tiefen 15“, 18“ und 21“ erhältlich. 12 Zoll breite, einstöckige Designer-Schließfächer aus Holz sind in Höhen von fünf (5) Fuß und sechs (6) Fuß erhältlich und beinhalten eine 4 Zoll hohe schwarze Basis (fügen Sie 4 Zoll für die Basis hinzu). lassen sich an einstöckigen Designer-Schließfächern anbringen und verleihen einem einzelnen Schließfach oder einer Reihe von Schließfächern ein vollendetes Aussehen eine Option auf Anfrage) Alle Schranktüren verfügen außerdem über verdeckte Hochleistungsscharniere und einen hochklappbaren Griff und einen versenkten Schließbügel für zusätzliche Sicherheit – eingebaute Schlösser (#33310 für Kombination und #33315 für Schlüssel), Vorhängeschlösser (#33320 für Kombination und #33325 für Schlüssel), elektronische Schlösser (#33390) und rücksetzbare Kombinationsschlösser (#33395) sind als Optionen auf Anfrage erhältlich Ein breite Designer-Schließfächer mit einer Ebene sind nur als komplett montierte Einheiten erhältlich Drei (3) breite Designer-Schließfächer mit einer Ebene sind auch nur als komplett montierte Einheiten erhältlich und erf ire kleine Versammlung.

Spezifikation
  • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate 
    Ideal for settings where a professional environment is desired
    Available as fully assembled units only
    Feature a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish
    Available in heights of five (5) feet and six (6) feet and include a 4” high black base (add 4” for the base)
    Available in 15”, 18” and 21” depths
    5 foot high lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 58-1/2" high and 13-3/4", 16-3/4" or 19-3/4" deep
    6 foot high lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 70-1/2" high and 13-3/4", 16-3/4" or 19-3/4" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker includes a full-depth hat shelf, a 11-3/4” deep shoe shelf, a 5” deep shelf and a double prong ceiling hook
    Optional matching laminated sloping hoods and side panels easily attach to lockers and provide a finished look
    All locker doors also include heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security – built-in locks (combination or key), padlocks (combination or key), electronic locks and resettable combination locks are available as options upon request
    All locker doors are 12” W x 3/4” D and include a black name / number plate (custom engraving #33360 is available as an option upon request)
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer31000_Series_Designer_Wood_Lockers_Single_Tier_1_Wide
  • ProduktfamilieWood Lockers
  • ProduktgruppeStandard - Single Tier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-27
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 16
  • Format2014TitelWood Lockers
  • OmniClassNummer23-29 15 15 13
  • OmniClassTitelWood Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit