Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest

    4350 Series Mail Chest

    Google-Übersetzung,

    Die vollständig aus Aluminium gefertigten Postkisten der USPS-zugelassenen Serie 4300 von Salsbury verfügen sowohl über eine vordere als auch über eine hintere Zugangsverriegelungstür. Die Post wird über eine nicht verschließbare Zugangsklappe auf der Vorderseite abgelegt. Jede Einheit umfasst einen Postausgangsbehälter, ein Schloss mit zwei (2) Schlüsseln an jeder Tür (gleichschließend) und eine einstellbare rote Signalflagge. Die Einheiten sind in einer dauerhaften Pulverbeschichtung in Schwarz, Grün, Silber oder Weiß erhältlich. Postkisten können auf den optionalen bolzenmontierten (#4365) oder im Boden montierten (#4385) Aluminiumsockel oder einem Sockel Ihrer Wahl montiert werden. Briefkästen können auch in Säulen, Mauerwerk oder Wände eingebaut werden. Nicht verriegelnde Daumenverschlüsse (#4388) sind als Option auf Anfrage erhältlich. Postkisten sind für die USPS-Börsenzustellung zugelassen. Hauptpostschloss nicht erforderlich.

    Spezifikation
    • Mail chests are U.S.P.S. Approved - master postal lock not required

      Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-7B Specifications

      Ideal for colleges, schools, homes, office buildings, military bases and many other applications

      Made entirely of aluminum

      Feature a durable powder coated finish available in black, green, silver and white

      Includes an adjustable red signal flag

      Front and rear access locking door with 2 keys for each door (keyed alike)

      Mail is deposited through a non-locking access panel on the front and includes an outgoing mail tray

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

      Options

      Bolt mounted or in-ground mounted standard pedestal

      Multiple mail chests can be mounted on the standard pedestal using spreaders

      Custom engraved placards

      Custom vinyl numbers / letters

      Non-locking thumb latches

      Replacement locks

      Replacement red signal flag

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4350_Series_Mail_Chest
    • ProduktfamiliePrivate Commercial Mailboxes
    • ProduktgruppeFree-Standing Mailboxes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)17.25
    • Breite (Inches)14.38
    • Tiefe (Inches)23
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
    • Klassifizierung10 55 23
    • Format2014TitelMail Boxes
    • OmniClassNummer23-19 15 11
    • OmniClassTitelMail Boxes
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit