Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten 15 Zoll breiten Standard-Schließfächer der Serie 51000 von Salsbury bieten ausreichend Platz für persönlichen Aufbewahrungsbedarf. 15 Zoll breite einstöckige Standard-Schließfächer sind in grauer, hellbrauner oder blauer Pulverbeschichtung und als unmontierte oder zusammengebaute Einheiten erhältlich. Ein breites Schließfach ist 15" breit und drei (3) breite Schließfächer sind 45" breit. Diese geräumigen Schließfächer sind sechs (6) Fuß hoch (fügen Sie 6 Zoll für Beine hinzu) und sind in den Tiefen 15 Zoll und 18 Zoll erhältlich. 15 Zoll breite einstöckige Standard-Schließfächer umfassen eine verstellbare Hutablage, einen Deckenhaken mit zwei Zacken und drei (3) Wandhaken. Die 18 Zoll tiefen einstöckigen Standard-Schließfächer umfassen eine Kleiderstange, die Kleidungsstücke in voller Länge aufnehmen kann. Abgeschrägte Hauben, fertig Seitenwände, Endböden, Frontböden, Fachböden, Füllungen und Schließfächer ohne Füße sind optional auf Anfrage erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |