Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
52000 Series Standard Metal Lockers - Double Tier - 1 Wide

52000 Series Standard Metal Lockers - Double Tier - 1 Wide

Google-Übersetzung,

Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten 15 Zoll breiten Standard-Schließfächer der Serie 52000 von Salsbury bieten reichlich Platz für persönlichen Aufbewahrungsbedarf. 15 Zoll breite zweistöckige Standard-Schließfächer sind in grauer, hellbrauner oder blauer Pulverbeschichtung und als unmontierte oder montierte Einheiten erhältlich. Ein breites Schließfach ist 15" breit und drei (3) breite Schließfächer sind 45" breit. Diese geräumigen Schließfächer sind sechs (6) Fuß hoch (fügen Sie 6 Zoll für Beine hinzu) und sind in den Tiefen 15 Zoll und 18 Zoll erhältlich. 15" breite zweireihige Standard-Schließfächer umfassen einen Doppelhaken-Deckenhaken und drei (3) Wandhaken. Schräge Hauben, fertige Endplatten, Endböden, Frontböden, Fachböden, Füllstücke und Schließfächer ohne Beine sind als Optionen auf Anfrage erhältlich.

Spezifikation
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications

    25% wider than 12" wide vented lockers

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in 6 foot height (add 6" for legs)

    Units have compartment sizes that are 15" wide, 36" high and 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide units

    Each locker compartment features 3 wall hooks

    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer52000_Series_Standard_Metal_Lockers_Double_Tier_1_Wide
  • ProduktfamilieMetal Lockers
  • Produktgruppe15" Wide Standard - Double Tier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-20
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 13
  • Format2014TitelMetal Lockers
  • OmniClassNummer23-19 13 11
  • OmniClassTitelMetal Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings