Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
61000 Series Standard Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

61000 Series Standard Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

Google-Übersetzung,

Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten 30,5 cm breiten einstöckigen Standard-Schließfächer der Serie 61000 von Salsbury bieten Privatsphäre und Platz für persönliche Aufbewahrungsbedürfnisse . Diese haltbaren Schließfächer sind in Höhen von fünf (5) Fuß und sechs (6) Fuß (zuzüglich 6 Zoll für Beine) und Tiefen von 12 Zoll, 15 Zoll und 18 Zoll erhältlich. Ein breites Schließfach ist 12 Zoll breit und drei (3) breite Schließfächer sind 36 Zoll breit, unabhängig von Höhe und Tiefe. 12 Zoll breite, einstöckige Standard-Schließfächer verfügen über eine verstellbare Hutablage, drei (3) einzelne Wandhaken und einen Deckenhaken mit zwei Zinken. Die 18 Zoll tiefen Schließfächer enthalten eine Kleiderstange, die Kleidungsstücke aufnehmen kann. Schräge Hauben, fertige Endplatten, Ende Sockel, Frontsockel, Fachböden, Blenden und Schließfächer ohne Füße sind optional auf Anfrage erhältlich.

Spezifikation
  • Constructed of 16 gauge steel
    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications
    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)
    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue
    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)
    5 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 60" high and 12", 15" or 18" deep
    6 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 72" high and 12", 15" or 18" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker compartment features an adjustable hat shelf, 3 single wall hooks and a double ceiling hook (the 18" deep lockers also include a coat rod)
    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer61000_Series_Standard_Metal_Lockers_Single_Tier_1_Wide
  • ProduktfamilieMetal Lockers
  • ProduktgruppeStandard - Single Tier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 13
  • Format2014TitelMetal Lockers
  • OmniClassNummer23-19 13 11
  • OmniClassTitelMetal Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit