Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
62000 Series Standard Metal Lockers - Double Tier - 3 Wide

62000 Series Standard Metal Lockers - Double Tier - 3 Wide

Google-Übersetzung,

Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten 30,5 cm breiten, doppelstöckigen Standard-Schließfächer der Serie 62000 von Salsbury bieten maximale Privatsphäre für Einzelpersonen und sind ideal, wenn der Stauraum begrenzt ist Beine) und Tiefen von 12 Zoll, 15 Zoll und 18 Zoll sind diese langlebigen Schließfächer in grauer, hellbrauner oder blauer Pulverbeschichtung und als nicht zusammengebaute oder zusammengebaute Einheiten erhältlich. Ein breites Schließfach ist 12 Zoll breit und drei (3 ) breite Schließfächer sind unabhängig von Höhe und Tiefe 36 Zoll breit. 12 Zoll breite zweistöckige Standard-Schließfächer verfügen über drei (3) einzelne Wandhaken und einen Deckenhaken mit zwei Zacken. Schräghauben, fertige Seitenwände, Endböden, Frontböden, Fachböden, Blenden und Schließfächer ohne Füße sind optional auf Anfrage erhältlich.

Spezifikation
  • Constructed of 16 gauge steel
    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications
    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)
    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue
    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)
    5 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 30" high and 12", 15" or 18" deep
    6 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 36" high and 12", 15" or 18" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker compartment features 3 single wall hooks and a double ceiling hook
    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer62000_Series_Standard_Metal_Lockers_Double_Tier_3_Wide
  • ProduktfamilieMetal Lockers
  • ProduktgruppeStandard - Double Tier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)36
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 13
  • Format2014TitelMetal Lockers
  • OmniClassNummer23-19 13 11
  • OmniClassTitelMetal Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit