Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten 30,5 cm breiten dreistöckigen Standard-Schließfächer der Serie 63000 von Salsbury bieten Privatsphäre und eignen sich überall dort, wo der Stauraum begrenzt ist Diese langlebigen Schließfächer sind in den Tiefen 12 Zoll, 15 Zoll und 18 Zoll in einer grauen, hellbraunen oder blauen Pulverbeschichtung und als nicht zusammengebaute oder zusammengebaute Einheiten erhältlich. Ein breites Schließfach ist 12 Zoll breit und drei (3) breite Schließfächer sind 36 Zoll breit, unabhängig von Höhe und Tiefe. 12 Zoll breite dreistöckige Standard-Schließfächer verfügen über drei (3) einzelne Wandhaken. Schräghauben, fertige Seitenwände, Endböden, Frontböden, Fachböden, Füllungen und Schließfächer ohne Füße sind optional auf Anfrage erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |