Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
64000 Series Standard Metal Lockers - Four Tier - 3 Wide

64000 Series Standard Metal Lockers - Four Tier - 3 Wide

Google-Übersetzung,

Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten 30,5 cm breiten Standard-Schließfächer der Serie 64000 von Salsbury bieten Privatsphäre und eignen sich überall dort, wo der Stauraum begrenzt ist Diese langlebigen Schließfächer sind in den Tiefen 12 Zoll, 15 Zoll und 18 Zoll in einer grauen, hellbraunen oder blauen Pulverbeschichtung und als nicht zusammengebaute oder zusammengebaute Einheiten erhältlich. Ein breites Schließfach ist 12 Zoll breit und drei (3) breite Schließfächer sind unabhängig von Höhe und Tiefe 36" breit. Schräge Hauben, fertige Seitenwände, Endböden, Frontböden, Fachböden, Füllstücke und Schließfächer ohne Beine sind auf Anfrage optional erhältlich.

Spezifikation
  • Constructed of 16 gauge steel
    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications
    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)
    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue
    Available in 5 feet and 6 feet height (add 6" for legs)
    5 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 15" high and 12", 15" or 18" deep
    6 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 18" high and 12", 15" or 18" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker compartment includes a steel hasp assembly and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed resettable combination or electronic locks
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer64000_Series_Standard_Metal_Lockers_Four_Tier_3_Wide
  • ProduktfamilieMetal Lockers
  • ProduktgruppeStandard - Four Tier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)36
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 13
  • Format2014TitelMetal Lockers
  • OmniClassNummer23-19 13 11
  • OmniClassTitelMetal Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit