Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
66000 Series Standard Metal Lockers - Box Style Bridge

66000 Series Standard Metal Lockers - Box Style Bridge

Google-Übersetzung,

Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten Standard-Brückenschließfächer der Salsbury 66000-Serie mit 12 Zoll Breite im Kastenstil verfügen über sechzehn (16) Standard-Brückenschließfächer im Kastenstil. Erhältlich in einer grauen, hellbraunen oder blauen Pulverbeschichtung und als nicht zusammengebaute oder zusammengebaute Einheiten, Brückenschließfächer im Kastenstil sind ideal für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist Eine leicht zu erreichende 48-Zoll-Garderobenstange bietet Platz zum Aufhängen von Kleidungsstücken in voller Länge. Geringe Montage erforderlich.

Spezifikation
  • Constructed of 16 gauge steel 

    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications 

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled) 

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue 

    Available in 6 foot height (add 6" for legs) 

    Units have 16 compartments that are 12" wide, 12" high and 18" deep 

    An easy to reach coat rod allows hanging space for full length garments 

    Each locker compartment includes a strong steel hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks 

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer66000_Series_Standard_Metal_Lockers_Box_Style_Bridge
  • ProduktfamilieMetal Lockers
  • Produktgruppe12" Wide Standard - Box Style Bridge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-25
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)72
  • Tiefe (Inches)18
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 13
  • Format2014TitelMetal Lockers
  • OmniClassNummer23-19 13 11
  • OmniClassTitelMetal Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit