Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
70000 Series Standard Metal Gear Lockers
70000 Series Standard Metal Gear Lockers

    70000 Series Standard Metal Gear Lockers

    Google-Übersetzung,

    Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten standardmäßigen Ausrüstungsschränke von Salsbury sind ideal, wenn eine sichere Umgebung für Ausrüstung, Uniformen, Kleidung und viele andere Anwendungen benötigt wird. Standard-Getriebeschränke sind mit einer soliden Vordertürverkleidung (#71024) oder einer belüfteten Vordertürverkleidung (#72024) erhältlich. Die Türen öffnen sich von links nach rechts und sind mit vier (4) robusten Scharnieren am Ausrüstungsfach befestigt, was einen reibungslosen Betrieb ermöglicht. Mit einer Tiefe von 61 cm sind die Standard-Ausrüstungsschränke zwei (2) Fuß breit und zwei (6) Fuß hoch. Sie sind in grauer, hellbrauner oder blauer Pulverbeschichtung und als nicht montierte oder zusammengebaute Einheiten erhältlich. Standard-Ausrüstungsschränke verfügen über a 13-3/4'' tiefes oberes Regal mit einem 12'' B x 12-1/2'' H x 13-3/4'' T oberen Fach, das einen eingelassenen Schließbügel enthält. Sie enthalten auch zwei (2 ) einzelne Wandhaken, eine Kleiderstange und ein 14" hohes Fußfach. Das Fußfach umfasst einen Klappdeckel und eine belüftete Frontplatte mit einem Bügel für ein Vorhängeschloss zur sicheren Aufbewahrung von Ausrüstung. Eingebaute Schlösser (#77710 für Kombination und #77715 für Schlüssel) und Vorhängeschlösser (#77720 für Kombination und #77725 für Schlüssel) sind als Optionen auf Anfrage für die Haupttür und das obere Innenfach erhältlich Kombinations- und Schlüsselschlösser (#77720 und #77725) sind als Optionen auf Anfrage erhältlich für die Fußschränke.

    Spezifikation
    • Constructed of 16 gauge steel

      Ideal for high schools, locker rooms, sports facilities, police and fire stations and many other applications where a secure environment is needed

      Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

      Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

      Units are 24" wide, 72" high and 24" deep

      Units feature a solid or ventilated door that include a recessed handle and hasp for added security and can accommodate a built-in lock or padlock

      Doors open from left to right and are attached with 4 heavy duty hinges allowing for smooth operation

      Units feature a 13 3/4" D upper shelf and a 12" wide, 12 1/2" high, 13 3/4" deep top compartment with a steel padlock hasp

      Units feature 2 steel coat hooks, a coat rod and a 14" high foot locker with a hinged lid and recessed padlock hasp for secure storage

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70000_Series_Standard_Metal_Gear_Lockers
    • ProduktfamilieMetal Lockers
    • ProduktgruppeStandard Gear Metal Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)72
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-19 13 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit