Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
70000 Series Standard Metal Open Access Lockers
70000 Series Standard Metal Open Access Lockers
70000 Series Standard Metal Open Access Lockers

    70000 Series Standard Metal Open Access Lockers

    Google-Übersetzung,

    Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten Standard-Schließfächer der Salsbury 70000-Serie mit offenem Zugang bieten einen großen offenen und belüfteten Raum für Kleidung, Uniformen und viele andere Anwendungen. Verfügbar in 18 Zoll und 24 Zoll Tiefe, Standard-Schließfächer mit offenem Zugang sind zwei (2) Fuß breit und sechs (6) Fuß hoch und sind in einer grauen, hellbraunen oder blauen Pulverbeschichtung und als unmontierte oder montierte Einheiten erhältlich. Standard-Schließfächer mit offenem Zugang verfügen über ein 13-3/4 Zoll tiefes oberes Regal mit einem oberen Fach von 12 Zoll B x 12-1/2 Zoll H x 13-3/4 Zoll T, das einen eingelassenen Schließbügel enthält. Zu den Standard-Schließfächern mit offenem Zugang gehören auch zwei (2) einzelne Wandhaken, eine Kleiderstange und ein 14 Zoll hohes Fußschließfach. Das Fußfach verfügt über einen Klappdeckel und eine belüftete Frontplatte mit einem Bügel für ein Vorhängeschloss zur sicheren Aufbewahrung der Ausrüstung. Eingebaute Schlösser (#77710 für Kombination und #77715 für Schlüssel) und Vorhängeschlösser (#77720 für Kombination und #77725 für Schlüssel) sind optional für das Verdeckfach erhältlich. Kombinations- und Schlüsselschlösser (#77720 und #77725) sind auf Anfrage für die Fußschränke als Option erhältlich.

    Spezifikation
    • Constructed of 16 gauge steel

      Ideal for high schools, locker rooms, sports facilities, police and fire stations and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

      Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

      Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

      Units are 2 feet wide, 6 feet high and 18" or 24" deep

      Units feature a 13 3/4" D upper shelf and a 12" wide, 12 1/2" high, 13 3/4" deep top compartment with a steel padlock hasp

      Units also feature 2 steel coat hooks, a coat rod and a 14" high foot locker with a hinged lid and recessed padlock hasp for secure storage

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70000_Series_Standard_Metal_Open_Access_Lockers
    • ProduktfamilieMetal Lockers
    • ProduktgruppeStandard Open Access Metal Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)72
    • Breite (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-19 13 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit