Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
90000 Series Plastic Lockers - Ten Tier - 1 Wide
90000 Series Plastic Lockers - Ten Tier - 1 Wide
90000 Series Plastic Lockers - Ten Tier - 1 Wide

    90000 Series Plastic Lockers - Ten Tier - 1 Wide

    Google-Übersetzung,

    Die aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigten wasserfesten Kunststoffschließfächer der Serie 90000 von Salsbury sind ideal für Poolbereiche, Fitnessstudios, Restaurants und andere Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Erhältlich in Konfigurationen mit zehn Ebenen, Kunststoffschließfächer sind 73 Zoll hoch (verstellbare Beine können die Höhe auf 74 Zoll erhöhen) und 18 Zoll tief und sind als unmontierte oder zusammengebaute Einheiten erhältlich. 12 Zoll breite Kunststoffspinde verfügen über eine graue, hellbraune oder blaue Türoberfläche und einen dunkelgrauen Korpus und eine dunkelgraue Fachoberfläche, die ein attraktives zweifarbiges Erscheinungsbild bieten. Ein breites Schließfach ist 12-3/4 Zoll breit und drei (3) breite Schließfächer sind 38 -1/4" breit. Alle Schließfachtüren sind mit Edelstahlscharnieren und einem Edelstahlbügel ausgestattet – Vorhängeschlösser (Nr. 99920 für Kombination und Nr. 99925 für Schlüssel) sind als Option auf Anfrage erhältlich. Auf Anfrage sind auch dunkelgraue Kunststoff-Schräghauben (#99951 für ein breites Schließfach und #99953 für drei (3) breite Schließfächer), dunkelgraue Fachböden (#99998) und individuell gravierte Namens-/Nummernschilder (#99960) erhältlich .

    Spezifikation
    • Constructed of water resistant high grade ABS plastic that combines strength and durability

      Ideal for pool areas, gyms, restaurants, sports and athletic facilities and other high humidity environments

      Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

      Available in a gray, tan or blue door finish with a dark gray body and compartment finish providing an attractive two-tone appearance

      Units are 73" high (adjustable legs can increase height to 74") and 18" deep

      Units have compartment sizes that are 11" wide and 6" high 

      Available as 1 wide or 3 wide units

      All locker doors are 12" wide

      Include stainless steel hinges and a stainless steel hasp to accommodate optional padlocks

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer90000_Series_Plastic_Lockers_Ten_Tier_1_Wide
    • ProduktfamiliePlastic Lockers
    • Produktgruppe12" Wide Plastic - Double Tier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)74
    • Breite (Inches)12.75
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 26
    • Format2014TitelPlastic Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 17
    • OmniClassTitelPlastic Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit