Die aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigten wasserfesten Kunststoffschließfächer der Serie 95000 von Salsbury sind ideal für Poolbereiche, Fitnessstudios, Restaurants und andere Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Erhältlich in fünfstufigen Konfigurationen, Kunststoffschließfächer sind 73 Zoll hoch (verstellbare Beine können die Höhe auf 74 Zoll erhöhen) und 18 Zoll tief und sind als unmontierte oder zusammengebaute Einheiten erhältlich. 12 Zoll breite Kunststoffspinde verfügen über eine graue, hellbraune oder blaue Türoberfläche und einen dunkelgrauen Korpus und eine dunkelgraue Fachoberfläche, die ein attraktives zweifarbiges Erscheinungsbild bieten. Ein breites Schließfach ist 12-3/4 Zoll breit und drei (3) breite Schließfächer sind 38 -1/4" breit. Alle Schließfachtüren sind mit Edelstahlscharnieren und einem Edelstahlbügel ausgestattet – Vorhängeschlösser (Nr. 99920 für Kombination und Nr. 99925 für Schlüssel) sind als Option auf Anfrage erhältlich. Auf Anfrage sind auch dunkelgraue Kunststoff-Schräghauben (#99951 für ein breites Schließfach und #99953 für drei (3) breite Schließfächer), dunkelgraue Fachböden (#99998) und individuell gravierte Namens-/Nummernschilder (#99960) erhältlich .
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |