Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heavy Duty Rural Mailbox
Heavy Duty Rural Mailbox
Heavy Duty Rural Mailbox
Heavy Duty Rural Mailbox

    Heavy Duty Rural Mailbox

    Google-Übersetzung,

    Die vollständig aus Aluminium gefertigten Salsbury USPS-zugelassenen robusten Briefkästen der Serie 4800 für den ländlichen Raum verfügen über einen 1/8 Zoll dicken Körper aus extrudiertem Aluminium und eine 1/8 Zoll dicke vordere Tür und hintere Abdeckung aus Aluminiumdruckguss. Robuste ländliche Briefkästen verfügen außerdem über eine langlebige Pulverbeschichtung, die in vier (4) modernen Farben erhältlich ist, und umfassen eine verstellbare rote Signalflagge und einen magnetischen Türverschluss. Die Druckgusstür ist mit einem Edelstahlscharnier über die gesamte Breite am Körper befestigt, was einen reibungslosen Betrieb ermöglicht. Robuste Briefkästen für den ländlichen Raum können auf Standard-, dekorativen oder Deluxe-Briefkastenpfosten, Verteilern oder einem Sockel Ihrer Wahl montiert werden. Ländliche Briefkästen sind für die Zustellung von USPS-Börsen am Straßenrand zugelassen.

    Spezifikation
    • Features

      • Mailboxes are U.S.P.S. approved
      • Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-7B specifications
      • Made entirely of aluminum
      • Constructed of a 1/8" thick extruded aluminum body with a 1/8" thick die cast aluminum front door and rear cover
      • The die cast door is attached to the body with a full-width stainless steel hinge allowing for smooth operation
      • Feature a durable powder coated finish available in black, green, beige and white
      • Include an adjustable red signal flag and a magnetic door catch
      • Mailboxes can be mounted on posts and in columns, masonry or walls
      • Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936


      Options

      • Bolt mounted or in-ground mounted standard post, classic post, decorative post and deluxe post
      • Multiple heavy duty rural mailboxes can be mounted on the 2-sided classic post, 2-sided deluxe post for 2 mailboxes,
      • 2-sided deluxe post for 4 mailboxes and on the standard post using spreaders
      • Newspaper holder
      • Custom vinyl numbers / letters
      • Replacement red signal flag
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheavy-duty-rural-mailbox
    • ProduktfamilieResidential Mailboxes
    • ProduktgruppeResidential Mailboxes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.5
    • Breite (Inches)7.5
    • Tiefe (Inches)20.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
    • Klassifizierung10 55 23
    • Format2014TitelMail Boxes
    • OmniClassNummer23-19 15 11
    • OmniClassTitelMail Boxes
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit