Die vollständig aus Aluminium gefertigten Straßenbriefkästen der USPS-zugelassenen Serie 4300 von Salsbury verfügen sowohl über eine vordere als auch über eine hintere Zugangsverriegelungstür. Erhältlich in einer haltbaren, pulverbeschichteten schwarzen, grünen, silbernen oder weißen Oberfläche, enthält jede Einheit ein Ausgangspostfach, ein Schloss mit zwei (2) Schlüsseln an jeder Tür (gleichschließend) und eine verstellbare rote Signalflagge. Die Post wird über eine nicht verschließbare Zugangsklappe auf der Vorderseite abgelegt. Briefkästen am Straßenrand können auf den optionalen bolzenmontierten (#4365) oder im Boden montierten (#4385) Aluminiumsockel, im Boden montierten Aluminium-Deluxe-Pfosten (#4370, #4372, #4373 und #4374) oder einem Sockel montiert werden deine Entscheidung. Straßenbriefkästen können auch in Säulen, Mauerwerk oder Wänden montiert werden. Zeitungshalter (#4315) und nicht verriegelbare Daumenverschlüsse (#4388) sind als Optionen auf Anfrage erhältlich. Briefkästen am Straßenrand sind für die Zustellung von USPS-Post am Straßenrand zugelassen. Hauptpostschloss nicht erforderlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |