Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Accessoires - Omaggio a Morandi
Accessoires - Omaggio a Morandi
Accessoires - Omaggio a Morandi
Accessoires - Omaggio a Morandi
Accessoires - Omaggio a Morandi
Accessoires - Omaggio a Morandi
Accessoires - Omaggio a Morandi
Accessoires - Omaggio a Morandi
Accessoires - Omaggio a Morandi
Accessoires - Omaggio a Morandi
    Salvatori

    Accessoires - Omaggio a Morandi

    Die Stillleben von Giorgio Morandi sind für ihren nachdenklichen Charakter und ihre gedämpften Töne bekannt. Für die Serie Omaggio a Morandi, die in Zusammenarbeit mit Salvatori entstand, hat Elisa Ossino die formale Schlichtheit der Stillleben des italienischen Malers aufgegriffen und sie in prachtvollem Marmor nachgebildet. Die glatten, ununterbrochenen Formen der Kollektion erinnern an die Gefäße, die Morandi sein Leben lang auf Leinwand malte. Ossino wurde zudem von der Vielfalt der Steinsorten inspiriert, die sie bei ihrer Arbeit mit Salvatori kennenlernte – von der klassischen Eleganz des Bianco Carrara und Botticino bis zur dramatischen Intensität des Cipollino und Rosso Collemandina, allesamt Marmorsorten, die in einigen der bekanntesten Bauwerke Italiens verwendet wurden. Jedes Stück kann einzeln oder gemeinsam als Gruppe präsentiert werden, wobei sich die gedämpften Farben der Natursteine wunderbar ergänzen und kontrastieren.
    Spezifikation
    • Maße: Bianco Carrara: Ø8 x H34,1 cm | Ø3⅛ x H13½" Botticino: Ø8,4 x H24,2 cm | Ø3⅜ x H9½" Cipollino: Ø8,3 x 33,5 cm | Ø3¼ x H13¼" Palissandro Bluette: Ø9,3 x 24 cm | Ø5⅝ x H9⅜" Rosa Perlino: Ø12 x 23 cm | Ø4¾ x H9" Rosso Collemandina: Ø8,7 x 25 cm | Ø3½ x H9⅞" Grigio Versilia: Ø8 x 36 cm | Ø3⅛ x H14¼"
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAccessories-Omaggio-a-Morandi
    • ProduktfamilieOmaggio a Morandi
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment