Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
    Samefa

    Hat rack 65

    Google-Übersetzung,
    Dank seines klaren Designs unsere beliebteste Garderobe und Hutablage. Mit der wandmontierten Garderoben- und Hutablage 65 oder 65K mit Kleiderstange können Sie ein modifiziertes Garderobensystem für private und öffentliche Räume schaffen. Es ist in jeder Länge Ihrer Wahl erhältlich. Das Material ist vernickelter Stahl oder pulverbeschichteter Lack in verschiedenen Farben, um mit der Umgebung zu harmonieren. Garderoben- und Hutablage 65 wird mit zehn Ankerhaken pro Meter geliefert, an denen Sie Jacken und Mäntel aufhängen können.
    Spezifikation
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 65
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Coat and Hat Rack 65K (with hanging rail - se picture)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65K-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65K-2600 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color - see picture).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCoat-and-hat-rack-65
    • ProduktfamilieClothing storage
    • ProduktgruppeCoat and hat rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)2600
    • Tiefe (mm)372
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoat racks
    • Klassifizierung10 57 13
    • Format2014TitelHat and Coat Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17 13
    • OmniClassTitelHat Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit