Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
    Samefa

    SAMEFA 65SKO Shoe rack

    Google-Übersetzung,

    Dank seines klaren Designs unser beliebtestes Schuhregal. Mit dem wandmontierten Schuhregal 65sko können Sie ein modifiziertes Garderobensystem für private und öffentliche Räume schaffen. Es ist in jeder Länge Ihrer Wahl erhältlich. Das Material ist vernickelter Stahl oder pulverbeschichteter Lack in verschiedenen Farben, um mit der Umgebung zu harmonieren.

    Spezifikation
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color. 

      Shoe rack 65sko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65sko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65sko-2600 (Any length of your preferences)

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAMEFA-65SKO-Shoeshelf
    • ProduktfamilieClothing storage
    • ProduktgruppeShoe shelf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)372
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoat racks
    • Klassifizierung10 57 13
    • Format2014TitelHat and Coat Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17 13
    • OmniClassTitelHat Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit