Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)
Archiviert

Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)

· Air-to-water heat pump for domestic hot water production and space heating/cooling · Connectable to Samsung tank integrated unit or to third party equipment thanks to the Mono control kit · Integrated plate heat exchanger · Maximum 65°C leaving water temperature by heat pump down to +10°C (max. 60°C down to -5°C) · Operation range down to -25 °C outdoor temperature · 4-Step Quiet mode · SCOP rating of A+++ · Inverter Twin Rotary outdoor unit compressor · 2-zone control, suitable for floor heating and radiators · SmartThings compatible with optional Wi-Fi Kit · Energy monitoring through touch controller · PV and Smart Grid ready
Spezifikation
  • 12.0 ~ 14.0 kW(C); 12.0 ~ 16.0 kW(H); R32 (GWP=675) ; (Φ, #, V, Hz) ,2,220-240,50 / 3,4,380-415,50

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAE120JXYDEH-EU
  • ProduktfamilieOutdoor Unit
  • ProduktgruppeAir to Water Heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1420
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)330
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
  • Nettogewicht (kg)108
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC011583
  • ETIM-NameAir-conditioning split system – single-split condensing unit, air-cooled
  • UNSPSCNameCondensing units
  • UNSPSCCode40101704
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir cooled condensing units
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 43 00
  • OmniClassTitelHVAC Condenser Units
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit