Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (460 V, 3, 60Hz)
DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (460 V, 3, 60Hz)
DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (460 V, 3, 60Hz)

    DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (460 V, 3, 60Hz)

    Google-Übersetzung,

    Was ist VRF?

    Systeme mit variablem Kältemittelfluss (VRF) bestehen aus Außengeräten, die über Kältemittelleitungen mit mehreren Innengeräten verbunden sind, um eine Versorgung zu gewährleisten
    Kühlen und Heizen einzelner Zonen. Die Außeneinheiten können die Leistung basierend auf den Anforderungen der einzelnen Zonen modulieren,
    Dadurch wird Energie gespart, da sie nicht immer zu 100 % ausgelastet ist, und der Komfort für die Bewohner verbessert, indem die Temperatur bedarfsgerecht gehalten wird
    in jeder einzelnen Zone.

    Mit Designflexibilität, erstklassigem Komfort und überragender Leistung bieten Samsung DVM S2 VRF-Systeme genau die richtige Lösung für jede Anwendung.

    Designflexibilität

    Reduzierung des Kältemittelvolumens
    Die leistungsstarke Unterkühlungssteuerung ermöglicht die Verringerung des Durchmessers der Hauptflüssigkeitsleitung vom Außengerät zum ersten HR MCU oder Y-Stück, um die Gesamtsystemladung um durchschnittlich über 30 % zu reduzieren. Dementsprechend kann der Installationsort nicht nur die Kühlmittelkosten, sondern auch die Kosten für Rohrleitungen und Isolierung reduzieren. Bedingungen gelten.

    Große Auswahl an Optionen für Innengeräte

    Die Innengeräte von Samsung verwenden innovative Technologien wie die WindFree™*-Kühltechnologie, um den Komfort in jeder Umgebung zu optimieren. Mit über 10 Arten von Innengeräten, die von 5.000 bis 96.000 Btu/h reichen, gibt es Lösungen für fast jede Anwendung.

    Erweiterte Rohrleitungslänge
    DVM S2-Systeme bieten Installationsoptionen mit einer erweiterten äquivalenten Leitungslänge von bis zu 722 Fuß zwischen dem Außengerät und dem am weitesten entfernten Innengerät, einem vertikalen Abstand von bis zu 361 Fuß und 164 Fuß1 zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Innengerät. Bedingungen gelten.

    Integrationsoptionen steuern

    Eine Reihe von Steuerungsoptionen sind verfügbar, um einer Vielzahl von Projektanforderungen gerecht zu werden, von einfachen lokalen Steuerungen bis hin zu vollständigen zentralen Steuerungsoptionen. Dies ermöglicht die Integration in jedes Gebäudemanagementsystem (BMS) über BACnet, LonWorks oder ModBus.


    Kompfort.

    Ultimative Zoning-Lösung

    Samsung DVM S2-Systeme ermöglichen eine präzise Temperaturregelung in mehreren Zonen und bieten Komfort für eine Vielzahl von Bewohnern. Wärmerückgewinnungssysteme bieten die Möglichkeit, separate Zonen gleichzeitig zu heizen und zu kühlen, was sie zu einer überlegenen Wahl macht.

    Leiser Betrieb
    Samsung-Systeme werden akribisch mit Blick auf den Benutzer entwickelt, und die Minimierung des Geräuschpegels ist ein wichtiger Designaspekt, auf den sich die Samsung-Ingenieure konzentrieren.

    WindFree™* Kühltechnologie
    Die WindFreeTM*-Kühltechnologie hält die gewünschte Temperatur aufrecht und eliminiert kalte Zugluft, indem sie Luft durch Mikrolöcher an den Luftschlitzen und der Blende des Geräts zuführt, wenn die Luftschlitze geschlossen sind, wodurch ein verteilter und sanfter Luftstrom erzeugt wird, der als „stille Luft“ bezeichnet wird .“

    Spezifikation
    • DVM S2
      DVM S2 is the latest generation of Samsung VRF systems boasting industry leading efficiencies and heating and cooling performance.

      Features

      • Available in heat pump and heat recovery
      • 208-230V / 60Hz / 3 Ø or 460V / 60Hz / 3 Ø
      • 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20 ton modules
      • Connect up to 3 outdoor units for system capacities up to 40 tons
      • Connect up to 64 indoor units
      • Wide operating range from 122°F (50°C) ambient to as low as -22°F (-30°C)
      • Design diversity ratio of 50 - 184%**
      • Simplified chassis design and integral inverter check function
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdvm-s2-max-heat-heat-pump-condensing-unit-460v
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeVRF Heat Pump
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSüdkorea
    • Hergestellt inSüdkorea
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • IFCClassificationKondensator
    • ETIM-CodeEC001213
    • ETIM-NameHeating heat pump
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeat pumps
    • Klassifizierung23 81 43
    • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNummer23-33 17 00
    • OmniClassTitelHeat Pumps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit