Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.

    Google-Übersetzung,

    Beton Deco ist eine mit Kalk angereicherte dekorative Beschichtung, die einen rohen, freiliegenden Betonlook für minimalistische und industrielle Interieurs erzeugt.

    Es eignet sich für Innen- und Außenwände und wird mit der Kelle auf eine grundierte Oberfläche aufgetragen, um eine glatte, moderne Betonoberfläche zu erzielen.

    Betonoptik, Sichtbeton-Look

    Spezifikation
    • Beton Deco gives surfaces an exposed concrete and loft style appearance, suitable for both interior and exterior applications. Its flexible and versatile nature adapts to any decoration project, offering a sophisticated industrial look with a natural, raw texture. Beton Deco Lime, the eco friendly lime based version, provides an ideal solution for those seeking both aesthetics and sustainability.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdecorative-plaster-beton-deco
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeDecorative Plasters
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative coatings
    • Klassifizierung09 94 13
    • Format2014TitelTextured Finishing
    • OmniClassNummer23-15 21 11 13
    • OmniClassTitelTextured Paints

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit