Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing

    Google-Übersetzung,

    SAND 27 ist eine der vielseitigsten und vollständigsten Wellplatten im gesamten Sortiment, dank der ausgeklügelten Geometrie, die die SANDdry-Entwässerungsrinne und das SANDsupport-Element am Ende SANDsupport umfasst .

    SAND 27 wurde von unserem Team mit der Idee entworfen und konstruiert, alle Vorteile in einer einzigen Wellpappe zu vereinen:

    Komfort: Es entwickelt 1045 mm Nutzbreite mit einer Überlappung von 7,18 %;

    Technologie: 27 mm hohe Blanks mit Versteifungen an den unteren Flanschen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit;

    Praktisch: Die Platte ist mit einem Stützfuß SANDsupport ausgestattet, um die Montage zu erleichtern und ein Quetschen der Überlappungsklappe während der Installation zu vermeiden;

    Sicherheit: Dank des SANDdry-Systems wurde die Entwässerungsrinne entwickelt, um das Eindringen von Wasser auch bei geringen Neigungen zu verhindern.

    Spezifikation
    • SAND 27 is mainly used for industrial roofing and cladding, but its elegant appearance should not be underestimated for use in civil applications as well. 

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_27
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand 27
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)27
    • Breite (mm)1120
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles