Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing

    Google-Übersetzung,

    SAND 35 gehört zu einer neuen Generation von Abdeckungen. Sein innovatives Design hat es ermöglicht, neben einer hohen Durchflussrate eine hervorragende Leistung in Bezug auf die effektive Abdeckungsbreite zu erzielen. SAND 35 Wellblech kombiniert eine Nutzbreite von 1000 mm mit einer Überlappung von 4,7 %;

    Technik: 35 mm hohe Rillen mit Rippen, die hohe Belastbarkeit garantieren;

    Praktisch: Die Platte ist mit einem SAND-Stützfuß ausgestattet, um die Montage zu erleichtern und ein Quetschen der überlappenden Bundstäbchen während der Installation zu vermeiden;

    Sicherheit: Dank des Systems SANDdry wurde die Entwässerungsrinne entwickelt, um die Unannehmlichkeiten zu reduzieren, die mit der Vermeidung eventueller Infiltrationen des Wasserdachs verbunden sind, garantiert auch im Falle eines eventuellen Aufsteigens des Wassers für die Kapillarität, dass dasselbe ohne Infiltrationen in die Traufe geleitet wird , auch in den niedrigen Hängen.

    Spezifikation
    • SAND 35 is available in three different useful widths: 800 mm, 1000 mm or 1200 mm. Sheets are produced in custom lengths, according to specific customer requirements.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the inside: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_35
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand 35
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles