Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing

    Google-Übersetzung,

    Das Wellblech SAND 38 garantiert dank seiner besonderen Geometrie mit fast vertikalen Rillen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen.

    Dieses Wellblech findet dank seiner Widerstandsfähigkeit, Kompaktheit und Vielseitigkeit Anwendung in verschiedenen Kontexten, von Industriegebäuden bis hin zu kleinen Interventionen.

    Spezifikation
    • SAND 38 is available in three different useful widths: 732 mm, 915 mm or 1098 mm. Slabs are produced in custom lengths, according to specific customer requirements.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_38
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand 38
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)38
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles