Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing

    Google-Übersetzung,

    SAND 40/100 ist ein symmetrisches Profil mit hervorragenden statischen Eigenschaften, hoher Begehbarkeit und besserer Leistung in Bezug auf die Kapazität als Profile gleicher griechischer Höhe.

    Es ist widerstandsfähig und leistungsstark und hat auch einen ästhetischen Wert, der es für Zwischendecken und Beschichtungen sowie in den üblichen Kontexten der industriellen und zivilen Abdeckung verwendbar macht.

    Spezifikation
    • Available in three different widths: 600 mm, 800 mm, 900 mm. Slabs are produced in lengths to measure, according to specific customer requirements.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_40_100
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand 40
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles