Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND 40/250 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/250 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 40/250 - Corrugated metal sheets for roofing

    Google-Übersetzung,

    SAND 40/250 Wellblech ist einer der beliebtesten Standards für Dachprofile. Seine Hauptmerkmale sind:

    Komfort : entwickelt 1000 mm nutzbare Breite mit einem Überlappungsprozentsatz von 5 %;

    Sicherheit : Dank des Systems SANDdry garantiert die Entwässerungsrinne, die entwickelt wurde, um die Unannehmlichkeiten zu reduzieren, die mit der Vermeidung eventueller Infiltrationen des Dachwassers verbunden sind, auch im Falle eines eventuellen Aufsteigens des Wassers durch Kapillarität, dass dasselbe auch ohne Infiltrationen in die Traufe geleitet wird in den niedrigen Hängen.

    Anpassungsfähigkeit : Es ist mit den gängigsten Profilen von isolierten Paneelen und Zubehör kompatibel;

    Widerstand : 40 mm hohe Bünde sorgen für hervorragende Tragfähigkeit.

    Spezifikation
    • SAND 40/250 is suitable for use on both civil and industrial coverings.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending.

      The following applications are available on the inside: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or non-woven fabric SANDcontrol with anti-noise-anti-condensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_40_250
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand 40
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles