Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing

    Google-Übersetzung,

    SAND 41 ist dank seiner einzigartigen Geometrie ein Dachprofil, das die perfekte Kombination aus Leistung, Ästhetik und Komfort darstellt.

    Die griechische Teilung von 200 mm, unterstützt durch eine Nutzbreite von 1000 mm, ermöglicht dieser Wellplatte eine hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit.

    Spezifikation
    • Thanks to the system SANDdry, the drainage channel studied to reduce the inconveniences linked to avoid eventual infiltrations of the roof water, guarantees also in case of eventual rising of the water for capillarity that the same one is brought in eaves without infiltrations, also in the low slopes.

      The coverage has a limited incidence of overlap, and its aesthetically pleasing appearance makes it an extremely versatile profile for both industrial and civil use.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_41
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand 41
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles