Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Google-Übersetzung,

    Die Platte SAND A55 P600 hat eine symmetrische Geometrie, die sich durch das starke und markante Aussehen der Bünde auszeichnet, wodurch sie sich besonders für den Einsatz in der Fassadenverkleidung von Gewerbe- und Industriegebäuden eignet.

    Spezifikation
    • It is mainly used as a roofing slab, especially where a high load-bearing capacity is required.

      SAND A55 P600 can be ordered in the following versions: Positive (use as a dry slab), Negative (use in roofing) and CLS (for composite floors).

      The possible bending operations are: fixed radius bending, variable radius bending.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip, non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol, non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_A55_P600
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand A55
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles