Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    Google-Übersetzung,

    SAND A55 P800 ist eine Wellplatte mit einem einzigartigen Querschnitt auf dem Markt. Er entwickelt eine nutzbare Deckbreite von 800 mm, bei 160 mm Wellenmittenabstand.

    Es stellt eine der effizientesten Lösungen der Reihe dar; Seine Geometrie ermöglicht es, hohe Kapazitäten zu erzielen, ohne die nutzbare Abdeckungsbreite zu beeinträchtigen, die zu den größten in ihrer Kategorie gehört. Seine Eigenschaften machen es zu einem vorteilhaften Profil für den Benutzer.

    Spezifikation
    • SAND A55 P800 is mainly used as a structural support element, but it is also particularly appreciated in roofing and plugging of industrial buildings.

      SAND A55 P800 can be ordered in the following versions: Positive (use as dry floor), Negative (use in coverage).

      The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_A55_P800
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand A55
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles