Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Google-Übersetzung,

    AND A75 P760 ist ein vielseitiges Strukturprofil mit exklusivem Schnitt. Gekennzeichnet durch vier Wellenrillen mit einer Höhe von 75 mm und einem Mittenabstand zwischen den Wellen von 253 mm, hat es im Vergleich zu SAND A75 P570 eine größere nutzbare Breite von 760 mm, was es zu einer sehr praktischen Wellplatte macht.

    Spezifikation
    • SAND A75 P760 can be used in various ways: in the Positive version as a structural element for non-composite floors or deck roofing, in the Negative version as a roofing and plugging element and in the CLS version for composite floors.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip nonwoven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol nonwoven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_A75_P760
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand A75
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles