Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
65x45 Flux wall mounted basin
65x45 Flux wall mounted basin
    Sanindusa

    65x45 Flux wall mounted basin

    Google-Übersetzung,

    Installation wandhängend, ohne Überlauf. Kompatibel mit Befestigungssatz 43, im Lieferumfang enthalten.

    Spezifikation
    • Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer109700_Flux_65x45-wall-mounted-basin
    • ProduktfamilieFlux
    • Produktgruppewashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)18.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit