Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
76x52 New Wccare washbasin with integrated handle
76x52 New Wccare washbasin with integrated handle
    Sanindusa

    76x52 New Wccare washbasin with integrated handle

    Google-Übersetzung,

    Installation an der Wand. Allseitig verglast. Nicht behoben. Behindertengerechte ergonomische Form.

    Frontausschnitt für einen einfachen Zugang zum Becken.

    Armlehne auf der Oberseite.

    Breite Seitenklappen für eine sichere und bequeme Armlehne.

    Die Form der Seitenkanten erleichtert den Griff und unterstützt die Bewegung des Benutzers.

    Reduzierte Beckenhöhe, die Rollstuhlfahrern den Zugang zum Waschbecken ermöglicht.

    Spezifikation
    • Chromed embellishment ring (included), 42902-Pneumatic fixation for washbasin 65 New Wccare (not included), 4V9211-Universal tic tac pop up waste(not included), 4V9411-Universal tic tac pop up waste with little ABS mirror(not included), 4V9111-Universal tic tac pop up waste with big round mirror(not included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer129330_New-WCcare_76x52-washbasin-with-integrated-handle
    • ProduktfamilieNew Wccare
    • Produktgruppewashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)760
    • Tiefe (mm)522
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)19.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika