Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urb.y 52 wall mounted bidet with concealed fixation
Urb.y 52 wall mounted bidet with concealed fixation
Urb.y 52 wall mounted bidet with concealed fixation
Urb.y 52 wall mounted bidet with concealed fixation
Urb.y 52 wall mounted bidet with concealed fixation
    Sanindusa

    Urb.y 52 wall mounted bidet with concealed fixation

    Google-Übersetzung,

    Wand-Bidet mit verdeckter Befestigung, leicht zu reinigen und zu montieren. Für Haus- und Hotelgebrauch.

    Spezifikation
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet. 48011-chromed embellishment ring (included). 3600-fixing kit for bidet (included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer140440_Urby_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • ProduktfamilieUrb.y
    • Produktgruppebidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)254
    • Breite (mm)358
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika