Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Stand Bidet 228410
DuraStyle Stand Bidet 228410
DuraStyle Stand Bidet 228410
DuraStyle Stand Bidet 228410
DuraStyle Stand Bidet 228410
DuraStyle Stand Bidet 228410
    DURAVIT AG

    DuraStyle Stand Bidet 228410

    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Bodenstehende Montage
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    Spezifikation
    • Duravit DuraStyle Stand Bidet, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf: Ja, Inkl. Befestigungsmaterial, Back to wall Ausführung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuraStyle-Floorstanding-bidet-575-mm-228410
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeFloorstanding bidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)575
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)24.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures