Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system
Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system
Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system

    Google-Übersetzung,
    Duroplast ist ein Material, das keine umweltgefährdenden Stoffe enthält und daher hautverträglich ist, antibakteriell, antistatisch, staubabweisend und beständig gegen Ausbleichen unter UV-Strahlen. Dieser WC-Sitz und -Deckel verfügt außerdem über ein langsames Schließsystem, um abruptes Herunterfallen zu verhindern Es verfügt über ein Clipoff-System, mit dem Sie den Deckel und den Sitz für eine einfache Reinigung entfernen können
    Spezifikation
    • 2344111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2363100_Sanlife_toilet-seat-and-cover
    • ProduktfamilieSanlife
    • ProduktgruppeToilet Seats
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)34
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)464
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurea
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit