Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Look furniture for washbasin
Look furniture for washbasin
Look furniture for washbasin
    Sanindusa

    Look furniture for washbasin

    2.9 von 5 Sternen2.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Möbel mit 2 Schubladen mit verdeckten Auszügen und mit smoove-Schließsystem Griffe sind in Schubladenfronten integriert Als bewährte Praxis muss die strukturelle Verstärkung der Wände, an denen die Möbel platziert werden, aufgrund der Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, vorgesehen werden
    Spezifikation
    • Fixing kit included in the package _plugs and screws_ To use with 134360 - Look 83x36 semi recessed washbasin _not included_
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6342100_Look_furniture
    • ProduktfamilieLook
    • ProduktgruppeCompound Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)803
    • Tiefe (mm)461
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialMelamin
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit