Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
    Sanindusa

    Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste

    Google-Übersetzung,

    Verglast auf allen sichtbaren Seiten, rektifiziert. Doppelablaufgarnitur für Küchenspüle, Durchmesser 90 mm. Ohne Überlauf (der Wasserfluss wird durch das Fehlen einer Dichtung in einer der Abdeckungen bei schlecht geschlossenen Wasserhähnen gewährleistet).

    Spezifikation
    • Pop up waste D90 ref. 470311 (included). Siphon ref. 470300 (not included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer731100V_Reno_Bowl-Kitchen-Sink-With-Drainer-and-Popup-Waste
    • ProduktfamilieReno
    • ProduktgruppeSinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • Klassifizierung22 42 16
    • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit