Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)

    Google-Übersetzung,
    ALBUS 600 Aufsatzwaschbecken aus Glasporzellan mit zentralem Hahnloch Eine Waschtischkollektion, die entworfen wurde, um aus allen Blickwinkeln und Perspektiven betrachtet zu werden. Aus Vitreous China gefertigt, sind alle Waschtische der Serie ALBUS allseitig verglast. In das Sortiment haben wir sowohl Arbeitsplatten- als auch Halbeinbauversionen aufgenommen, deren fließende Oberflächen Sie sicher überraschen werden. ALBUS sind auch in Ausführungen ohne Hahnloch und/oder ohne Überlauf erhältlich.
    Spezifikation
    • Type of installation: countertop Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: glazed on all sides In the box: washbasin
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS10085180800000
    • ProduktfamilieAlbus
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)605
    • Tiefe (mm)455
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)17.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit