Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JULIA 800x800x80(150) self-standing square shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 800x800x80(150) self-standing square shower tray (w/ anti slip)

Google-Übersetzung,
JULIA 800x800x80(150) selbststehende rechteckige Acryl-Duschwanne (mit Anti-Rutsch) Die Acryl-Duschwannenkollektion JULIA umfasst mehrere Modelle mit unterschiedlichen Merkmalen und Abmessungen. Von Einbau- bis hin zu freistehenden Modellen – mit rutschfester oder glatter Oberfläche – ist dies eine besonders vielseitige und wettbewerbsfähige Option. Aus gegossenem Acrylglas mit glänzender Oberfläche gefertigt, kann es mit Ø65 mm Duschabflüssen und natürlich der entsprechenden Sanitana Duschabtrennung und dem Mischersystem ergänzt werden.
Spezifikation
  • Format: square Type of installation: self-standing Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS20031472600000
  • ProduktfamilieJulia
  • ProduktgruppeShower Trays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)13
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit